MAX32600-KIT

MAX32600の評価キット

ウェルネスセンサーアナログフロントエンドおよび高度ハードウェアセキュリティを備えた超低電力ARM Cortex-M3


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX32600の評価キット(EVキット)は、ウェルネス測定マイクロコントローラのMAX32600の機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。また、このEVキットは完全に機能するシステムを提供するため、アプリケーションの開発とデバッグに最適です。

評価ボードには、MAX32600の回路、複数の電源オプション、プロセッサのI/Oポート端子とアナログフロントエンドデバイスにアクセスするためのヘッダ、8桁LCDディスプレイ、USBインタフェース、UARTインタフェース、低電力Bluetoothトランシーバ、およびその他の汎用IOデバイスが内蔵されています。

MAX32600キット内容 MAX32600キット内容 拡大表示+

主な特長

  • 内蔵JTAGアダプタの使用によってコードのロードとデバッグが容易
  • USB、コイン電池、2本の単4電池、またはベンチ電源を含む選択可能な電源
  • MAX32600のI/O端子およびアナログフロントエンド(AFE)の入力および出力信号へのアクセス用のヘッダ
  • 8桁英数字LCDディスプレイ内蔵

アプリケーション/用途

  • 血糖値計
  • ガルバニック皮膚反応測定
  • パルス酸素濃度測定
  • ウェアラブル医療機器

技術資料

ユーザーガイド 6045 MAX32600 User's Guide
信頼性レポートをリクエスト: MAX32600-KIT 
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
種類 ID タイトル
ユーザーガイド 6045 MAX32600 User's Guide