MAX32591-EVK

MAX32591の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX32591の評価キット(EVキット)は、Arm®ベースのMAX32591セキュアプロセッサを使用するポイントオブセール(POS)アプリケーション開発用の完全なハードウェアプラットフォームを提供します。

主な特長

  • Arm926EJ-Sプロセッサコア:384MHz
  • NANDフラッシュメモリ:2GB
  • NORフラッシュメモリ:16MB
  • LPDDR:128MB
  • 2つのRS232インタフェース(UART0およびUART1)
  • JTAGインタフェース
  • セキュリティ自己消滅ジャンパ
  • メイン発振器用の水晶:24MHz
  • リアルタイムクロック(RTC):32.768kHz
  • タッチスクリーンを備えた480 × 272 24ビットカラーTFTディスプレイ
  • エンベデッド2.0 USBホストおよびデバイス
  • スマートカードおよびSAMカードインタフェース
  • エンベデッド10/100イーサネットコントローラ
  • エンベデッドSDカードインタフェース
  • 4 × 4セキュアキーパッド
  • オーディオ3.5mmステレオジャック
  • ブザー

アプリケーション/用途

  • ATMキーボード
  • 電子商取引
  • EMVカードリーダ
  • PCI端末
  • PINパッド

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX32591-EVK 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
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
MAX32520
ChipDNA Secure Arm Cortex M4 Microcontroller with SP800-90A/B TRNG

    High-Efficiency Microcontroller for Secure Element IoT
  • Secure Element
  • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications
  • Multiple Peripherals for System Control

MAX32570
Low-Power Arm Cortex-M4 Microcontroller with Contactless Radio for Secure Applications

  • High-Efficiency Microcontroller for Secure Battery-Powered Applications
  • Scalable Cached External Memory Interfaces
  • Security Features Facilitates System-Level Protection

MAX32591
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、ARM926EJ-Sプロセッサコア内蔵

  • 高性能CPUプラットフォームによって充実した機能を備えたOSを実現
  • セキュリティ機能によってシステムレベルの保護を容易に実現
  • 最適なペリフェラルミックスによってプラットフォームの拡張性を提供