MAX32566-KIT

MAX32566の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX32566のEVキットは、DeepCover®セキュアマイクロコントローラ(MAX32566)の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このデバイスはエンベデッドセキュリティソリューションを提供するARM® Cortex®-M4コアを内蔵しており、複数層の高度物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

主な特長

  • エンベデッドニアフィールドアンテナを内蔵した個別のプラグイン可能ボード
    • MAX32566のISO 14443 Type A/BおよびEMV準拠非接触リーダーへのインタフェース
    • アンテナ同調および整合回路内蔵
  • SPIインタフェースを備えた320 × 240カラーTFT抵抗式タッチディスプレイ
  • 4チャネル、9ビット4MS/s SAR ADC内蔵
  • 2つのスマートカードリーダー、1つはフルで1つはSIM/SAM
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • 2つのUSB 2.0 Micro BからシリアルUART
  • 4 × 4セキュアキーパッド
  • 128MB XIPシリアルフラッシュ
  • 0.1インチヘッダを介して全GPIOおよびアナログ入出力にアクセス
  • 外部トリガ回路との接続用ヘッダ上で自己破壊入力が利用可能
  • ARM JTAGヘッダ

アプリケーション/用途

  • 非接触ペイメント
  • 電子商取引
  • フィットネスウェアラブル
  • IoT
  • PCI端末
  • PINパッド
  • セキュアアクセスコントロール
  • セキュアペイメント

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX32566-KIT 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート

ツールおよびモデル

  • MAX32566-KITガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX32520
    ChipDNAセキュアArm Cortex M4マイクロコントローラ

    • セキュアエレメントIoT用の高効率マイクロコントローラ
    • セキュアエレメント
    • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの動作時間を最大化

    MAX32570
    低電力Arm Cortex-M4マイクロコントローラ、非接触無線内蔵、セキュアアプリケーション用

    • セキュアバッテリ動作アプリケーション用の高効率マイクロコントローラ
    • キャッシュを備えた拡張可能な外部メモリインタフェース
    • セキュリティ機能によってシステムレベルの保護を容易に実現