MAX32565-KIT

MAX32565の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX32565のEVキットは、DeepCover®セキュアマイクロコントローラ(MAX32565)の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このデバイスはエンベデッドセキュリティソリューションを提供するArm® Cortex®-M4コアを内蔵しており、複数層の高度物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

主な特長

  • エンベデッドニアフィールドアンテナを内蔵した個別のプラグイン可能ボード
    • MAX32565のISO 14443 Type A/BおよびEMV準拠非接触リーダーへのインタフェース
    • アンテナ同調および整合回路実装
  • Bluetooth® 4.2トランシーバ、エンベデッドPCBアンテナ実装
  • SPIインタフェースを備えた320 x 240カラーTFT抵抗式タッチディスプレイ
  • 4チャネル、9ビット4MS/s SAR ADC内蔵
  • 2つのスマートカードリーダー(1つはフル、1つはSIM/SAM)
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • 2つのUSB 2.0 Micro B-シリアルUART
  • 4 x 4セキュアキーパッド
  • 128MB XIPシリアルフラッシュ
  • 0.1インチヘッダを介して全GPIOおよびアナログ入出力にアクセス
  • 外部トリガ回路との接続用ヘッダ上で自己消滅入力が利用可能
  • Arm JTAGヘッダ

アプリケーション/用途

  • 非接触ペイメント
  • 電子商取引
  • 金融端末
  • フィットネスウェアラブル
  • IoT
  • PINパッド
  • セキュアアクセスコントロール
  • セキュアペイメント

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX32565-KIT 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート

ツールおよびモデル

  • MAX32565-KITガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース