先頭に戻る

DeepCoverセキュアArm Cortex-M3フラッシュマイクロコントローラ

業界初のセキュアCortex-M3フラッシュマイクロコントローラ、非接触インタフェース内蔵

製品の詳細

主な特長

Parametric specs for Microcontrollers
MCU Core ARM Cortex-M3
Internal Flash (KBytes) 1000
Core Clock Speed (MHz) (max) 108
Data Processing 32-bit
Internal SRAM (KBytes) 384
Package/Pins CTBGA-CU/144
Budgetary
Price (See Notes)
0
非表示にする

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

パラメーター

Parametric specs for Microcontrollers
MCU Core ARM Cortex-M3
Internal Flash (KBytes) 1000
Core Clock Speed (MHz) (max) 108
Data Processing 32-bit
Internal SRAM (KBytes) 384
Package/Pins CTBGA-CU/144
Budgetary
Price (See Notes)
0

主な特長

    • Arm Cortex M3プロセッサコアによってアプリケーションへの容易な集積を実現
      • コア動作周波数:108MHz (PLL使用)
      • デュアルバンクフラッシュメモリ(キャッシュ内蔵): 1MB
      • システムSRAM:384KB
      • AES自己暗号化NVSRAM:8KB
    • セキュリティ機能によってシステムレベルの保護を容易に実現
      • ISO 14443タイプA/B EMV準拠の非接触リーダー(トランシーバ内蔵)
      • パブリック鍵(公開鍵)認証機能を備えたセキュアブートローダ
      • AES、DES、およびSHAハードウェアアクセラレータ
      • RSA、DSA、およびECDSAに対応したモジュロ演算ハードウェアアクセラレータ(MAA)
      • 10ラインセキュアキーパッドコントローラ
      • 真のハードウェア乱数発生器内蔵
      • 動的フォルト検出を備えたダイシールド
      • 独立したランダムな動的パターンを備えた6つの外部タンパーセンサー
      • 256ビットのフリップフロップベースのバッテリバックアップAESキーストレージ
      • 温度および電圧タンパーモニタ
      • リアルタイムクロック
    • 内蔵ペリフェラルによって外付け部品数を削減
      • 3トラック磁気ストライプヘッドインタフェース
      • トランシーバを内蔵した2つのISO 7816スマートカードインタフェース(1.8V、3V、および5V)
      • トランシーバと専用PLL内蔵のUSB 2.0デバイス
      • 3つのSPIポート、2つのUARTポート、および2つのI2Cコントローラ
      • 6つのタイマー(4つはPWM機能付き)
      • 最大68の汎用I/O端子
      • 2チャネル、10ビットADCおよび1チャネル、8ビットDAC
      • モノクロLCDコントローラ
      • 4チャネルDMAコントローラ
      • 1つのSPI Execute in Place (XiP)マスター
    • パワーマネージメントによってバッテリ寿命を最適化し
      • 動作時消費電力を削減
      • 単一電源動作:3.3V*
      • バッテリバックアップスイッチ内蔵
      • クロックゲート機能
      • 低電流バッテリバックアップ動作

アプリケーション/用途

  • ATMキーボード
  • 接触/非接触ピンパッド
  • EMVカードリーダー
  • PCIモバイル支払端末(mPOS)

説明

DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度な物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

DeepCoverセキュアマイクロコントローラ(MAX32560)は、モバイルチップおよびピンパッドなどの次世代のトラステッド機器を構築するための、相互運用性、セキュリティ、およびコスト効率に優れたソリューションを提供します。MAX32560は、Arm® Cortex®-M3プロセッサをベースとして、1MBのエンベデッドフラッシュ、384KBのシステムRAM、8KBのバッテリバックアップされたAES自己暗号化NVSRAMを備えています。このデバイスは、セキュアなコード実行およびデータストレージ用の高性能QSPI®インタフェースに加えて、トランシーバ内蔵RF非接触コントローラ、暗号エンジン、真の乱数発生器、バッテリバックアップRTC、環境/タンパー検出回路、磁気ストライプリーダー、1.8V、3.3V、および5Vカードを直接サポートするためのトランシーバを内蔵したスマートカードコントローラ、および内蔵セキュアキーパッドコントローラを含む、モバイルPOS端末の必須機能をすべて内蔵しています。 また、モノクログラフィックディスプレイへのシームレスなインタフェースを提供し、制御に柔軟性を追加しシステム設計を差別化する広範なペリフェラル、SPI、UART、DMA、ADC、およびDACを内蔵しています。

注:5Vスマートカード対応の場合は5.0Vの外部電源が必要です。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。