先頭に戻る

MAX32558の評価キット

DeepCoverセキュアCortex-M3フラッシュマイクロコントローラのMAX32558の評価キット

製品の詳細

MAX32558のEVキットは、DeepCover®セキュアマイクロコントローラ(MAX32558)の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このデバイスはエンベデッドセキュリティソリューションを提供するArm® Cortex®-M3コアを内蔵しており、複数層の高度物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

主な機能

  • 128 × 32グラフィックOLEDモノクロディスプレイ
  • 1チャネル10ビットADC内蔵
  • 1つのフルサイズスマートカードリーダー
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • USB 2.0 Micro B-シリアルUART
  • エンベデッドフラッシュ:512KB
  • 0.1インチヘッダを介して全GPIOおよびアナログ入出力にアクセス可能
  • 外部トリガ回路との接続用ヘッダ上で自己消滅入力が利用可能
  • Arm JTAGヘッダ
  • 3トラック磁気カードリーダー
  • ユーザー入力プッシュボタンスイッチ、3×4キーパッドマトリクス、およびインジケータLED (GPIOに接続)

アプリケーション/用途

  • ATMキーボード
  • EMVカードリーダ
  • HSM
  • 産業用モジュール
  • PCIモバイル支払端末(mPOS)
  • スタンドアロンスマートカードリーダー

技術資料

データシート MAX32558の評価キット Jun 29, 2018

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

シミュレーションモデル

MAX32558EVKITガーバーファイル

ダウンロード

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • 128 × 32グラフィックOLEDモノクロディスプレイ
  • 1チャネル10ビットADC内蔵
  • 1つのフルサイズスマートカードリーダー
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • USB 2.0 Micro B-シリアルUART
  • エンベデッドフラッシュ:512KB
  • 0.1インチヘッダを介して全GPIOおよびアナログ入出力にアクセス可能
  • 外部トリガ回路との接続用ヘッダ上で自己消滅入力が利用可能
  • Arm JTAGヘッダ
  • 3トラック磁気カードリーダー
  • ユーザー入力プッシュボタンスイッチ、3×4キーパッドマトリクス、およびインジケータLED (GPIOに接続)

アプリケーション/用途

  • ATMキーボード
  • EMVカードリーダ
  • HSM
  • 産業用モジュール
  • PCIモバイル支払端末(mPOS)
  • スタンドアロンスマートカードリーダー

説明

MAX32558のEVキットは、DeepCover®セキュアマイクロコントローラ(MAX32558)の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このデバイスはエンベデッドセキュリティソリューションを提供するArm® Cortex®-M3コアを内蔵しており、複数層の高度物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

技術資料

データシート MAX32558の評価キット Jun 29, 2018

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。