MAX32555-KIT

MAX32555 DeepCoverセキュアCortex-M3フラッシュマイクロコントローラの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DeepCover®セキュアCortex®-M3フラッシュマイクロコントローラの評価キット(EVキット)は、高セキュリティマイクロコントローラのMAX32555の性能を簡便に評価するための実証済みプラットフォームを提供します。このEVキットは、MAX32555のEVキットボード、サンプルソフトウェア、ドキュメント、およびSEGGER J-Link LTE JTAGが含まれます。EVキットボードには、SIMおよびSAMスマートカードソケット、3トラック磁気カードリーダー(MCR)、OLEDモノカラーディスプレイ、プロセッサのI/Oポート端子へのアクセスを提供するピンヘッダ、プッシュボタンキーパッドマトリックス、2つのDB9メスシリアルコネクタ、およびMicro-USBタイプBコネクタが備わっています。このEVキットは、MAX32555マイクロコントローラの全体的な性能を評価するだけでなく、アプリケーションの開発およびデバッグにも最適な機能完備のシステムを提供します。

主な特長

  • 同梱のJTAGアダプタを使用してコードを容易にロードおよびデバッグ
  • JTAGインタフェースによってインアプリケーションのデバッグ機能を提供
    • ステップバイステップの実行トレーシング
    • コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスタアクセスによるブレークポイント設定
    • データメモリまたはレジスタ内容の表示および編集
  • 3.3Vおよび5.25V電圧レギュレータ内蔵
  • オン/オフスイッチ
  • ICカードアプリケーション試作用2つのスマートカードソケット(1つはフルサイズソケット、1つはSIMソケット)
  • すべてのGPIOポートに0.1インチヘッダからアクセス可能
  • 3トラック磁気カードリーダー
  • シリアルポート用にレベル変換されたRS-232トランシーバ(MAX3232)装備
  • ユーザー入力プッシュボタンスイッチ、4x4キーパッドマトリックス、およびインジケータLED (GPIOに接続)
  • 外部トリガ回路への接続用にヘッダ上で自己消滅入力が可能
  • メモリバックアップおよびリアルタイムクロック動作用バッテリ内蔵
  • Micro-USBタイプBコネクタ

アプリケーション/用途

  • ATMキーボード
  • EMVカードリーダー
  • PCIモバイル支払端末(mPOS)
信頼性レポートをリクエスト: MAX32555-KIT 
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
MAX32670
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化