MAX32552-KIT

MAX32552の評価キット

MAX32552の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX32552のEVキットは、DeepCover®セキュアマイクロコントローラ(MAX32552)の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このデバイスはエンベデッドセキュリティソリューションを提供するARM® Cortex®-M3コアを内蔵しており、複数層の高度物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

主な特長

  • デモをプログラム済みのMAX32552を内蔵したMAX32552のEVキット
  • リボンケーブルを備えたJTAGデバッガ
  • 2つの標準A-micro B USBケーブル
  • 1つのACから+ 5V DCへの汎用電源アダプタ
  • ICソケット用の2つの六角レンチ

アプリケーション/用途

  • ATMキーボード
  • 接触ピンパッド
  • EMVカードリーダー
  • PCIモバイル支払端末(mPOS)
信頼性レポートをリクエスト: MAX32552-KIT