先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX32550の評価キット Feb 06, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • EVキットボード、MAX32550マイクロコントローラ装備
  • SEGGER J-Link LTE JTAG、プログラミング用のUSBケーブルおよび2x5ピンコネクタリボンケーブル(0.1インチ間隔)付属
  • 標準Micro-USB Type A-Bインタフェースケーブル
  • シリアルケーブル
  • 汎用5Vアダプタ
  • MAX32550のEVキットパッケージ(マイクロコントローラとEVキットのドキュメント、開発ツールのインストール/設定ファイル、およびソースコードを含むプログラム例)

アプリケーション/用途

  • ATMキーボード
  • EMVカードリーダー
  • PCIモバイル支払端末(mPOS)

説明

DeepCover®セキュアCortex®-M3フラッシュマイクロコントローラの評価キット(EVキット)は、高セキュリティマイクロコントローラのMAX32550の機能を簡便に評価するための実証済みプラットフォームを提供します。このEVキットには、MAX32550のEVキットボード、サンプルソフトウェア、ドキュメント、およびSEGGER J-Link LTE JTAGが含まれます。EVキットボードは、SIM/SAMスマートカードソケット、3トラック磁気カードリーダー(MCR)、カラーTFTディスプレイ、プロセッサのI/Oポートピンへのアクセスを提供するピンヘッダ、プッシュボタンキーパッドマトリクス、2つのDB9メスシリアルコネクタ、およびMicro-USB type-Bコネクタを備えています。このEVキットは、MAX32550マイクロコントローラの全体的機能の評価、およびアプリケーションの開発とデバッグに最適な、完全な、実際に機能するシステムを提供します。

技術資料

データシート MAX32550の評価キット Feb 06, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。