MAX32510-KIT

MAX32510の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX32510のEVキットは、 DeepCover®セキュアマイクロコントローラ(MAX32510)の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このデバイスはエンベデッドセキュリティソリューションを提供するArm® Cortex®-M3コアを内蔵しており、複数層の高度物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

主な特長

  • 128 × 32グラフィックOLEDモノクロディスプレイ
  • 4チャネル10ビット ADC内蔵
  • 1つのフルサイズスマートカードリーダー
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • USB 2.0 Micro B-シリアルUART
  • エンベデッドフラッシュ:512KB
  • 0.1インチヘッダを介して全GPIOおよびアナログ入出力にアクセス可能
  • 外部トリガ回路との接続用ヘッダ上で自己消滅入力が利用可能
  • Arm JTAGヘッダ

アプリケーション/用途

  • ゲートウェイおよびルーター
  • IoT (モノのインターネット)セキュリティ
  • セットトップボックス
信頼性レポートをリクエスト: MAX32510-KIT 
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
MAX32655
Low-Power, Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller and Bluetooth 5.2

  • Ultra-Low-Power Wireless Microcontroller
  • Bluetooth 5.2 LE Radio
  • Power Management Maximizes Battery Life

MAX78000
Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller with Convolutional Neural Network Accelerator

  • Dual-Core Ultra-Low-Power Microcontroller
  • Neural Network Accelerator
  • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications

MAX32670
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化

MAX32671
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化