MAX28200WEVKIT

MAX28200の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX28200の評価キット(EVキット)は、小型の使いやすいボードでMAX28200の全機能へのアクセスを提供する開発プラットフォームです。ROMベースのブートローダには、JTAGまたはI2Cインタフェースを介してアクセスします。ホストバスアダプタ、DS9481Pプログラミングツール、およびJTAG用のコネクタが提供されます。ボードの電源はUSB、ホストバスアダプタ、JTAG、またはDS9481Pプログラミングツールによって供給することができます。このボードは、各種のアプリケーションに容易に内蔵可能な非常に小型のスペースで、強力な処理サブシステムを提供します。

MAX28200WEVKIT:ボード写真 MAX28200WEVKIT:ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • MAX28200マイクロコントローラ
    • MAXQ20 16ビットコア
    • フラッシュメモリ:16KB
    • SRAM:2KB
    • PWM/タイマー
    • 2チャネル、10ビットADC
    • I2C
    • ハードウェアSHA-3エンジン
    • コンパレータ
  • 内蔵ペリフェラル
    • ステータスLED
    • 温度センサー
    • ポテンショメーター

アプリケーション/用途

  • 民生用エレクトロニクス
  • スマートフォン
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
MAX32670
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化