DSTINIM400

ネットワークマイクロコントローラの評価基板


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DSTINIm400#は、ネットワークマイクロコントローラのDS80C400を評価する完全実装および試験済みの回路基板です。DSTINIm400#は、DS80C400の他に、リアルタイムクロック、1MBフラッシュ、1MBスタティックRAMを内蔵し、各種ネットワークに接続するための外部Ethernet PHYをサポートしています。この回路基板は、144ピンSODIMMコネクタへのプラグインモジュールとして設計されています。評価を行う場合は、DSTINIm400#をDSTINIs400のソケットボードに挿入することができます。2個のボードを組み合わせると、Ethernetネットワークを用いたDS80C400の機能をすべて評価することができます。

主な特長

  • 検証済みハードウェア設計のMxTNI™ランタイム環境に対応(DSTINIs400との併用で)
  • 10/100 Base-T、光ファイバ、およびHomePNAなどのネットワークインタフェースに接続する業界標準MIIインタフェース
  • 3個のハードウェアシリアルポート
  • 1-Wire®ネットワークマスタ内蔵
  • CAN 2.0Bポート
  • タイムスタンプ用リアルタイムクロック
  • アプリケーション保存用1MBフラッシュROM
  • データ保存用1MB NV SRAM
  • 3.3Vの単一電源動作
  • 完全実装および試験済みの設計
信頼性レポートをリクエスト: DSTINIm400 
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
MAX32670
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化