DS89C450-K00

DS89C450の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS89C450-K00の評価キットは、超高速フラッシュマイクロコントローラファミリの性能を簡便に評価するための実証済みプラットフォームです。このキットは、DIP-40ソケットのDS89C450、事前設定済みのCPLDを介してマッピングされた128KのSRAM、電源レギュレータ、2つのDB-9シリアルコネクタ、およびボード動作を制御し表示するスイッチとLEDを搭載しています。電源と、PCに接続するRS-232ケーブルも備え、このキットはアプリケーション開発およびデバッグに最適な機能を完備したシステムを提供します。

また、DS89C450-K00をDS5000(T)のプログラミング/開発プラットフォームとしても使用することができます。DS5000(T)のクイックスタート説明書およびサンプルプログラムは、ソフトウェアツールディスク、またはマキシムの技術サポート(japan.maximintegrated.com/support)から入手可能です。

主な特長

  • ブートストラップローダとシリアル0ポート(DB-9、J2)によって容易にコードをロード
  • 2つのDB-9 RS-232シリアルコネクタ
  • DB-9シリアルケーブル
  • 2つの内部シリアルポート
  • 電源レギュレータ内蔵
  • 128kBのプログラム + データRAMを内蔵
  • プリプログラムされたXilinx CPLDがアドレス多重化とRAMマッピングを処理
  • ポート0レベルのLEDディスプレイ
  • リセットおよび割込み生成用のプッシュボタンスイッチ
  • プロトタイプエリア
  • 簡便なリファレンスデザインを提供するボード回路図を付属

技術資料

アプリケーションノート 4039 スタティックLCDディスプレイコントローラとしてのDS89C450の使用方法

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: DS89C450-K00 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX32520
ChipDNA Secure Arm Cortex M4 Microcontroller with SP800-90A/B TRNG

    High-Efficiency Microcontroller for Secure Element IoT
  • Secure Element
  • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications
  • Multiple Peripherals for System Control

MAX32570
Low-Power Arm Cortex-M4 Microcontroller with Contactless Radio for Secure Applications

  • High-Efficiency Microcontroller for Secure Battery-Powered Applications
  • Scalable Cached External Memory Interfaces
  • Security Features Facilitates System-Level Protection

MAX32591
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、ARM926EJ-Sプロセッサコア内蔵

  • 高性能CPUプラットフォームによって充実した機能を備えたOSを実現
  • セキュリティ機能によってシステムレベルの保護を容易に実現
  • 最適なペリフェラルミックスによってプラットフォームの拡張性を提供