DS5000TK

マイクロコントローラ評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

With the DS5000TK Evaluation Kit, the user can quickly configure the DS5000T for operation in the target system without detailed knowledge of the operation of the DS5000's bootstrap loader interface. The DS5000TK Evaluation Kit not only serves as a first-time evaluation system for the DS5000 or the DS5000T but also performs the equivalent function of an EPROM programming system throughout the prototyping phase of the design cycle.

It can also be easily modified to work with the DS2250(T) and DS2252T Microcontroller Modules.

主な特長

  • DS5000T with 32kbytes RAM
  • In-system loader hardware
  • Evaluation software with date/time utilities
  • Full DS5000/DS5000T documentation
  • Host PC software

    Requires

  • PC with at least 128 kilobytes of free memory
  • DOS, Windows® 3.x, or Windows95
  • RS-232 port
  • Power (+5V, GND) applied to VCC, and GND pins
  • Crystal (to run the DS5000TK hardware)
信頼性レポートをリクエスト: DS5000TK 
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
MAX32655
Low-Power, Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller and Bluetooth 5.2

  • Ultra-Low-Power Wireless Microcontroller
  • Bluetooth 5.2 LE Radio
  • Power Management Maximizes Battery Life

MAX78000
Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller with Convolutional Neural Network Accelerator

  • Dual-Core Ultra-Low-Power Microcontroller
  • Neural Network Accelerator
  • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications

MAX32670
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化

MAX32671
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化