先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX77958, MAX77961

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX77958, MAX77961 Jan 25, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • High Voltage VBUS Range
  • Short to V Protection on CC Pins
  • Type-C Support and USB-PD Support
    • Mode configuration: DFP/UFP/DRP
    • Type-C rev1.3 and PD3.0 Compatible
    • Cable Orientation and Power Role Detection
    • Integrated VCONN Support Try.Snk State
    • Support Audio
    • Support Debug Accessory Sink/Source Mode
    • FRS (Fast Role Swap) Initial Sink Support
    • PPS (Programmable Power Supply) Sink Support
  • Support BC1.2 Legacy/Proprietary Charger Detection
    • Integrated D+/D- Switches
  • MTP Memory for Storing Custom Configuration
  • Moisture Detection and Corrosion Prevention
  • Customization Script
  • I2C Programmable Configuration
  • I2C Master to Control External Charger or DC-DC Converter IC
  • Nine Configurable GPIOs (GPIO6 for SID)
    • External SuperSpeed Mux/Detection/IRQ
    • EN/DISABLE External Power or FETs
  • On-Board I2C Interface
  • Windows 10 Compatible
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • カメラ
  • ゲーム機
  • ハンドヘルド機器
  • ヘルスケアおよび医療機器
  • 産業機器PoE-USB Type-Cアダプタ
  • モニタ
  • その他のUSB Type-C機器
  • ポータブル機器
  • パワーバンク
  • スマートフォン
  • タブレット

説明

The MAX77958 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB) that demonstrates the MAX77958 Standalone USB Type-C and Power Delivery Controller.

The EV kit enables easy evaluation of the following features:

  • USB Type-C Detection/PD Communication (See Table 1 for Acronyms)
    • Power Role (Sink and Source), Data Role UFP and DFP) detection
    • PD Adapter Detection and PD Communication
    • Integrated VCONN Switch with OCP
    • Power/Data Role Swap
    • PPS (with PD Adapter Supporting PPS)
    • Audio and Debug Accessory Sink/Source Mode
    • Vendor Defined Message
  • BC1.2 Legacy Charger Detection: SDP, CDP, DCP and DCD Timeout
  • I2C Master to Control Companion IC
  • Nine Configurable GPIOs (GPIO6 for SID)

The EV kit contains a MAX77961 charger to demonstrate the I2C master feature of the MAX77958. The MAX77961 is a buck-boost charger for 2S/3S Li+ battery application and is capable of 3.5V to 25V input voltage, with a maximum programmable fast charging current of 6A. The MAX77961 can be configured as the 2-cell or 3-cell application by the CONG pin resistor (R5), refer to the MAX77961 data sheet for more details.

The MAX16904 (a buck converter) is installed on the EV kit to provide 5V to VCONN

A Micro-B USB cable is included in the package to serve as the interface from a USB port on a Windows® PC to the slave I2C port on the MAX77958. A Windows based software provides a user-friendly interface to exercise the features of the MAX77958.

簡易ブロック図

MAX77958EVKIT-2S6、MAX77958EVKIT-3S6:ボード写真 MAX77958EVKIT-2S6、MAX77958EVKIT-3S6:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX77958, MAX77961 Jan 25, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。