MAX25410の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX25410の評価キット | Jan 31, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- USB Type-C CC1/CC2保護スイッチ
- 250mAの過電流保護を備えた550mΩのVCONN FET内蔵
- 1GHzの帯域幅を備えたUSB 2.0 D+/D-保護スイッチ
- VBUSへの短絡に対する24V CCおよびUSB 2.0保護
- 業界準拠のリセットタイミングを備えた自動フォルト検出および回復
- BC1.2、AppleおよびSamsung充電エミュレーション内蔵
- BC1.2 CDPおよびDCPモードに対応
- Apple 2.4A, 1.0A
- Samsung 2.0A
- 中国のYD/T 1591-2009充電仕様
- USB On-the-Go仕様およびApple CarPlayに対応
- 高ESD保護(HVD+/HVD-、HVCC1/HVCC2)
- ±2kVヒューマンボディモデル
- ±15kV ISO 10605気中放電
- ±8kV ISO 10605接触放電
- ±15kV IEC 61000-4-2気中放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 実証済みPCBレイアウト
アプリケーション/用途
- 車載マルチメディアボックスアプリケーション
- 車載ラジオおよびナビゲーション
- 車載USBハブ
説明
MAX25410の評価キット(EVキット)は、VCONNスイッチ、ホストチャージャアダプタエミュレーション、システムレベルESD、VBUSへの短絡保護、およびバッテリへの短絡保護を内蔵したマキシムの車載USB-PDポートプロテクタを実証します。
このEVキットは、任意のUSB 2.0 Type-Cポートにプラグインすることで、新しい完全に保護されたType-Cポートを効果的に提供するように設計されています。このEVキットの動作には、1つの外部電源ソースのみが必要です。入力電源の有無にかかわらず、保護は常に維持されます。
MAX25410は任意のUSB 2.0インタフェースおよびUSB-PDコントローラの保護に使用することができますが、Eマークのケーブルに給電するためのType-C準拠の1W VCONNスイッチも提供します。単にVCONNイネーブル入力端子をUSB-PDコントローラに接続することによって、所定のシステムでMAX25410を評価することができます。さらに、MAX25410の自動フォルト回復は、シームレスなユーザー体験を実現します。
MAX25410は、USB-IF BC1.2バッテリ充電仕様、Apple® iPod/iPhone/iPadおよびSamsung® 2.0A、および中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009充電エミュレーションに準拠したホストチャージャポート検出回路も内蔵しています。
このEVキットには、MAX25410AGTE/V+ (アクティブローのVCONNイネーブル、自動CDPおよび自動DCP/Apple 2.4Aホストチャージャエミュレーションモードを備えたバージョン)が実装されています。単にEVキット上のICを置き換えることによって、その他のバージョンを使用することも可能です。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX25410の評価キット | Jan 31, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。