MAX20047EVKIT

MAX20047の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX20047の評価キット(EVキット)は、集積型で小型パッケージ形式のMAX20047 ICを実証します。

このEVキットは400kHz動作用に設定され、ポート当り3A (min)の電流制限を備えています。2つのType Aソケットがあり、チャージャエミュレーション機能の実証に使用することができます。

主な特長

  • 設定可能な充電検出モード
    • USB-IF BC 1.2デディケーテッドチャージングポート(DCP)
    • Apple® 2.4A、2.1A、1.0A、およびSamsung®終端抵抗
  • 高集積、高効率、DC-DCコンバータ(440kHz~2.2MHz)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載シガーソケットアダプタ
  • リニアチャージャ用電源
  • USBデディケーテッドチャージングポート(DCP)

ツールおよびモデル

  • MAX20047EVKITガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース