先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX20046の評価キット May 16, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • USBのBUS、D+、およびD-信号を最大18Vの過電圧およびESD発生から保護
  • USB BUS低電圧ロックアウト
  • USB BUS過電流保護スレッショルド:23mA/45mA (typ)
  • 過電流ブランキング時間:1ms
  • 通過可能なUSBデータ信号:480Mbps
  • 低オン抵抗
    • BUS:500mΩ (max)
    • D+およびD-:3.3Ω (typ)
  • アクティブローFAULT出力信号
  • USB給電式
  • 完全実装および試験済み
  • 12ピンTQFNパッケージのMAX20046 ICを評価

アプリケーション/用途

  • 車載USB保護

説明

MAX20046の評価キット(EVキット)は、車載USBアプリケーション用の過電圧保護(OVP)、静電気放電(ESD)保護、および低電圧ロックアウト(UVLO)/過電流保護(OCP)を備えた車載ハイスピードUSB 2.0プロテクタスイッチICのMAX20046を実証します。

このデバイスは、USBのBUS、D+、およびD-データラインをバッテリへの短絡やESD発生などの過電圧状態から保護します。UVLOは、BUSをグランドへの短絡などの低電圧状態に対して保護します。BUS OCPは、ブランキング時間を使用して瞬間的なBUS短絡を無視することができるようにします。すべてのフォルトはアクティブローのFAULT出力信号を使って監視することができます。

このデバイスは最大480MbpsのハイスピードUSB差動(D+およびD-)信号を通過させることが可能で、BUSに対して低い500mΩのRON (max)を備え、D+およびD-ラインに対して3.3ΩのRON (typ)を備えています。このEVキットはUSB BUSによって給電されます。ボード上の車載レギュレータのMAX15007Aは、INのリファレンス電圧を供給します。60mA/120mAの電流スレッショルドが必要な場合は、MAX20046GTC/V+を注文し、U1と交換してください。

技術資料

データシート MAX20046の評価キット May 16, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。