製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。
MAX20044Fの評価キット(EVキット)回路は、車載USBアプリケーション用の過電圧保護(OVP)、静電気放電(ESD)保護、および低電圧ロックアウト(UVLO)/過電流保護(OCP)を備えた車載USBプロテクタスイッチICのMAX20044Fを実証します。
このICは、USBのBUS、D+、およびD-データラインをバッテリへの短絡やESD発生などの過電圧状態から保護します。UVLOは、BUSをグランドへの短絡などの低電圧状態に対して保護します。BUS OCPは、ブランキング時間を使用して瞬間的なBUS短絡を無視することができるようにします。すべてのフォルトはアクティブローのFAULT出力信号を使って監視することができます。
このICは最大480MbpsのハイスピードUSB差動(D+およびD-)信号を通過させることが可能で、BUSに対して低い90mΩのRON(MAX)を備え、D+およびD-ラインに対して4ΩのRON(TYP)を備えています。このEVキットはUSB BUSによって給電されます。ボード上の車載レギュレータのMAX15007Aは、INのリファレンス電圧を供給します。MAX20044FのEVキットは、U1のICを交換すればMAX20042FおよびMAX20043Fも評価することができます。
デバイス | ウェハープロセス | プロセス技術 | サンプルサイズ | 不合格 | FIT (25°C) | FIT (55°C) |
注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。