MAX16972AGEEVKIT

MAX16972/MAX16972Aの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX16972Aの評価キット(EVキット)は、車載USB 2.0プロテクタICのMAX16972およびMAX16972Aを実証します。これらのICは、ハイスピード、フルスピード、ロースピードの各動作をサポートしています。さらに、これらのICはApple® 1A専用充電モード、USB-IFホストチャージャポート検出プロトコル、および中国のYD/T 1591-2009規格に準拠した民生機器用の急速充電を可能にする集積回路も備えています。専用充電モードは、自動検出を特長とし、接続されたポータブル機器(PD)に適正な専用充電プロトコルを自動的に選択します。サフィックスがGEEBおよびGTEBのIC型番は、USB-IF OTG規格の+5Vバスに対する独立した制御もサポートし、Apple 2.1A専用充電サポートも追加しています。

MAX16972AGTEVKIT# (TQFNバージョン)とMAX16972AGEEVKIT# (QSOPバージョン)の2つのEVキットが提供され、それぞれMAX16972AGTEB/V+およびMAX16972AGEEB/V+が実装されています。これらの使いやすいEVキットは、INロジック電源の供給用にMAX15007A車載用レギュレータが実装されているため、USBホストポートに直接接続することができます。専用充電機能モードとアクティブローイネーブルロジックが追加された、MAX16972/MAX16972A ICのピン互換の各種無料サンプルについては、お問い合わせください。

主な特長

  • 900MHz帯域幅のUSB 2.0データスイッチ
  • 専用充電およびホストチャージャポート検出回路内蔵
  • 対応充電電流:500mA~3A
  • USB 2.0準拠LS/FSおよびHS動作
  • HVBUS出力を保護:バッテリへの短絡、グランドへの短絡、および過電流保護
  • 保護対象のHVD+およびHVD-出力のバッテリへの短絡およびHVBUSへの短絡保護
  • USB給電またはユーザーが用意する電源
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載コネクティビティ
  • 車載ラジオおよびナビゲーション
  • テレマティクス
  • USBハブ
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
MAX25431
Automotive 40V, 55µA IQ, 2.2MHz, H-Bridge Buck-Boost Controller

  • Meets Stringent Automotive Quality and Reliability Requirements
  • Efficient Solution in a Small Solutions Size
  • Low Quiescent Current Helps Designers Meet Stringent OEM Current Requirements

MAX20459
車載高電流ステップダウンコンバータ、USB-Cデディケーテッドチャージングポート内蔵

  • カーバッテリからポータブル機器への直接給電を実現するワンチップType-Cソリューション
  • ポータブル機器に最適なUSB充電および通信
  • 低ノイズ機能によってAM帯域やポータブル機器への干渉を防止

MAX77958
スタンドアロンUSB Type-CおよびUSB Power Deliveryコントローラ

  • カスタマイズ可能なファームウェア
  • USB Type-C対応およびUSB-PD対応
  • BC1.2旧来/独自充電検出対応