先頭に戻る

MAX1564の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1564の評価キット Aug 03, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 4mm x 4mmの小型16ピンTQFNパッケージ
  • 逆電流保護
  • プログラマブルな電流制限
  • 障害が解消すると自動再起動
  • 高精度電流制限:12%
  • 1出力当りの最大負荷電流:1.2A
  • 熱過負荷保護
  • 20msのフォルトブランキング内蔵
  • USB規格に完全準拠
  • 入力電源電圧:2.7V~5.5V
  • 個別の障害インジケータ出力
  • アクティブハイ/アクティブロー選択端子
  • ±15kV ESD保護(コンデンサ接続時)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デスクトップコンピュータ
  • ドッキングステーション
  • ノートブックコンピュータ
  • USBハブ
  • USBポート

説明

MAX1564の評価キット(EVキット)は、トリプル、1.2AのUSBスイッチのMAX1564を検証する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは+2.7V~+5.5Vの入力電源で動作し、各出力から最大1.2Aを供給可能です。MAX1564は、過負荷/短絡保護用に調整可能な電流制限および自動再起動機能を備えています。20msのフォルトブランキング時間によって、負荷過渡と容量性負荷による誤障害から保護されます。MAX1564は、4mm x 4mmの省スペース16ピンTQFNパッケージに実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1564の評価キット Aug 03, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。