MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B、およびMAX14575Cの評価キット
製品の詳細
MAX14575A~MAX14575Cの評価キット(EVキット)は、8ピンTDFNパッケージで提供される可変電流制限スイッチのMAX14575A~MAX14575Cの機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。各EVキットは、オートリトライ、ラッチオフ、および連続電流制限バージョンを含む、すべてのバージョンのICの設定と評価のためのジャンパを備えています。EVキットの入力電源は、標準の5V USBバス、または外部の5V電源によって供給されます。
主な機能
- 単純なジャンパ設定によって事前設定されたスレッショルドまたは調整可能なスレッショルドを評価
- バインディングポストによる簡単な接続
- ステータスLEDによって電源プレゼンスとフォルト状態を視覚表示
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- データモデムカード
- ポータブルメディアプレーヤー
- 携帯電話のRFパワーアンプ
- SDXCカード電源保護
- USBポート
- UTCA/ATCAプラットフォーム
技術資料
データシート | MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B、およびMAX14575Cの評価キット | May 22, 2013 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- 単純なジャンパ設定によって事前設定されたスレッショルドまたは調整可能なスレッショルドを評価
- バインディングポストによる簡単な接続
- ステータスLEDによって電源プレゼンスとフォルト状態を視覚表示
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- データモデムカード
- ポータブルメディアプレーヤー
- 携帯電話のRFパワーアンプ
- SDXCカード電源保護
- USBポート
- UTCA/ATCAプラットフォーム
説明
MAX14575A~MAX14575Cの評価キット(EVキット)は、8ピンTDFNパッケージで提供される可変電流制限スイッチのMAX14575A~MAX14575Cの機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。各EVキットは、オートリトライ、ラッチオフ、および連続電流制限バージョンを含む、すべてのバージョンのICの設定と評価のためのジャンパを備えています。EVキットの入力電源は、標準の5V USBバス、または外部の5V電源によって供給されます。
技術資料
データシート | MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B、およびMAX14575Cの評価キット | May 22, 2013 |