MAX14575AEVKIT

MAX14575AMAX14575ALMAX14575B、およびMAX14575Cの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14575A~MAX14575Cの評価キット(EVキット)は、8ピンTDFNパッケージで提供される可変電流制限スイッチのMAX14575A~MAX14575Cの機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。各EVキットは、オートリトライ、ラッチオフ、および連続電流制限バージョンを含む、すべてのバージョンのICの設定と評価のためのジャンパを備えています。EVキットの入力電源は、標準の5V USBバス、または外部の5V電源によって供給されます。

主な特長

  • 単純なジャンパ設定によって事前設定されたスレッショルドまたは調整可能なスレッショルドを評価
  • バインディングポストによる簡単な接続
  • ステータスLEDによって電源プレゼンスとフォルト状態を視覚表示
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • データモデムカード
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • 携帯電話のRFパワーアンプ
  • SDXCカード電源保護
  • USBポート
  • UTCA/ATCAプラットフォーム
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
MAX25410
Automotive USB Power Delivery Port Protector

  • USB Type-C CC1/CC2 Protection Switches
  • Integrated 550mΩ VCONN FETs with 250mAOvercurrent Protection
  • USB 2.0 D+/D- Protection Switches with 1GHz Bandwidth