先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/interface/universal-serial-bus

ユニバーサルシリアルバス(USB)製品

ユニバーサルシリアルバス(USB)製品
マキシムは、USB信号伝達およびUSBパワーマネージメントで使用するために設計された広範囲の製品を提供しています。マキシムのUSBバッテリチャージャICは、USB-CおよびBC1.2アダプタ検出を提供し、充電時間と発熱を低減しながら安全性を最大限に高めています。マキシムのUSBバッテリチャージャ検出器ICは、USB-Cや従来ポート上でのユニバーサルで最適な充電を可能にします。
技術資料
人気の技術資料を見る:
注目ブログ
技術資料

注目製品
MAX77958EVKIT-3S6 Evaluation Kit for the MAX77958, MAX77961
The MAX77958 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB)...
MAX77958EVKIT-2S6 Evaluation Kit for the MAX77958, MAX77961
The MAX77958 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB)...
MAX16984AEVKIT MAX16984Aの評価キット
The MAX16984A evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX16984A automotive high-current, high-e...
MAX16984A Automotive High-Current Step-Down Converter with USB Protection/Host Charger Adapter Emulator
The MAX16984A combines a 5V automotive-grade step-down converter capable of driving up to 3.0A, ...
MAX20461A 車載高電流ステップダウンコンバータ、USB-C保護/ホストチャージャ内蔵
MAX20461は、車載USB 2.0ホストアプリケーション用に、3A高効率、車載グレード、ステップダウンコンバータ、USB Type-C/BC1.2ホストチャージャアダプタエミュレータ、およ...
- カーバッテリからポータブル機器への直接給電を実現するワンチップType-Cソリューション
- MAX20461:VCONN保護を備えたUSB Type-C準拠DFPコントローラ
- MAX20461A:USB Type-C準拠DFPコントローラ
- 1GHz帯域幅のUSB 2.0データスイッチ
- 入力電圧:4.5V~28V (40Vロードダンプ)、同期整流バックコンバータ
- 出力能力:5V~7V、3A
- ポータブル機器に最適なUSB充電および通信
- ユーザー設定が可能な電圧利得によって出力を調整、最大500mΩのケーブル抵抗に対応
- ユーザー設定が可能なUSB電流制限
- USB3アプリケーション用のType-Cケーブル方向インジケータ
- Apple®およびSamsung®専用チャージャ終端抵抗内蔵
- USB BC1.2 CDPおよびDCPモードに対応
- 中国のYD/T 1591-2009に対応
- USB On-the-Go仕様およびApple CarPlay®に対応
- 低ノイズ機能によってAM帯域やポータブル機器への干渉を防止
- 固定周波数動作:275kHz~2.2MHz
- 無負荷時の固定PWMオプション
- スペクトラム拡散によってEMIを低減
- 周波数同期用SYNC入出力
- 堅牢な設計によって車載環境での車載システムおよびポータブル機器の安全を維持
- VBUS、HVD±端子のバッテリへの短絡保護
- CC1およびCC2の過渡耐性:20V
- I2Cバスを介した高度な診断機能
- ±25kV気中/±8kV接触ISO 10605 (330pF、2kΩ)*
- ±15kV気中/±8kV接触IEC 61000-4-2 (150pF、330Ω)*
- ±15kV気中/±8kV接触(330pF、330Ω)*
- 過熱保護、警告、および自律的電流フォールドバック
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃

MAX77958 スタンドアロンUSB Type-CおよびUSB Power Deliveryコントローラ
MAX77958は、USB Type-C CC検出およびPower Delivery (PD)プロトコルを実装するための堅牢なソリューションです。このデバイスは、接続されたアクセサリーや機器を...
- カスタマイズ可能なファームウェア
- USB準拠のデフォルトのエンベデッドフェームウェア
- イベントに対するカスタマイズ可能なアクションに対応
- ファームウェアのアップデートによって将来の仕様改訂に対応
- USB Type-C対応およびUSB-PD対応
- USB Type-Cバージョン1.3およびPD3.0準拠
- モード設定:シンク/ソース/デュアルロールポート
- プログラマブルパワーサプライ(PPS)シンク対応
- 高速ロールスワップ(FRS)初期シンク対応
- ケーブル方向およびパワーロール検出
- OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
- Try.SNK状態対応
- オーディオおよびデバッグアクセサリシンク/ソースモード
- BC1.2旧来/独自充電検出対応
- D+/D-スイッチ内蔵
- 水分検出/腐食防止
- 高電圧VBUS (28V)
- CC端子のVBUSへの短絡保護(22V)
- デッドバッテリ対応
- SYSおよびVBUSからのデュアル電源入力
- I2Cで設定可能な設定
- I2Cマスターによって外部チャージャまたは直接充電ICを制御
- 9つの設定可能なGPIO (GPIO6はSID用)
- SuperSpeedマルチプレクサ/検出/IRQ
- 外部スイッチまたはデバイスのEN/DISABLE
- 6 × 5ピンWLPパッケージ(0.5mmピッチ)
MAX20037EVKIT MAX20037の評価キット
MAX20037の評価キット(EVキット)は、USB保護/ホストチャージャアダプタエミュレーション内蔵の車載用高電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX20037を実証します。 このIC...
- 設定可能な充電検出モード
- USB-IF BC1.2 CDP、DCP
- Apple 2.4A、1.0A
- 中国のYD/T1591-2009充電仕様
- 内蔵DC-DCコンバータ(275kHz~2.2MHz)による自動的なUSB電圧調整
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
MAX20038EVKIT MAX20038の評価キット
MAX20038の評価キット(EVキット)は、USB保護およびホストチャージャアダプタエミュレーション内蔵の車載用高電流、高効率ステップダウンDC-DCコンバータのMAX20038を実証します...
- 設定可能な充電検出モード
- USB-IF BC1.2 CDP、DCP
- Apple 2.4A、1.0A
- 中国のYD/T1591-2009充電仕様
- 内蔵DC-DCコンバータ(275kHz~2.2MHz)による自動的なUSB電圧調整
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
MAX25430AEVKIT MAX25430の評価キット
The MAX25430 EVKIT and collateral provides a convenient platform to the design engineer for rapi...

MAX25430 車載100W USB-PDバックブーストポートコントローラおよびプロテクタ
MAX25430は、USBホストまたはDFPアプリケーション用に、最大5.0Aを駆動可能な車載グレードのバックブーストコントローラ、USB-PDアナログフロントエンド(AFE)、旧来のUSB充...
- TCPCI規格のUSB-PD PHYによってハブIC、MCU、またはSOCなどの任意の低コストI2Cマスターとの使用が可能(MAX25430B)
- グランドオフセット調整されたBMC PHYによって最大の信号対ノイズ比を実現
- 外部USB-PDコントローラを保護するための非TCPCバージョンを提供(MAX25430A)
- 外部Hブリッジ用のバックブーストコントローラ内蔵
- 入力動作範囲:4.5V~36V
- 固定PDO:5V、9V、15V、20V、最大5.0A
- スイッチング周波数:220kHz、300kHz、または400kHz
- 外部周波数同期およびスペクトラム拡散によるEMI低減
- 内蔵されたユーザー設定可能なバックブースト出力電圧によって最大500mΩのケーブル抵抗を調整
- 最高の性能、安全性、および最低コストの搭乗者ケーブルシールドのバッテリへの短絡保護
- 短絡電流を最小化する小型、単一FETソリューション
- 保護を備えた3.0V~5.5V 1Wスマート、高信頼性VCONNスイッチ内蔵
- HVD+、HVD-、HVCC1、HVCC2の24V保護内蔵
- BC1.2、Apple CarPlay、MFi R33、およびOTGを含む旧来のUSB 2.0充電対応内蔵
- ESD保護内蔵:±15kV気中放電、±8kV接触放電(ISO 10605、およびIEC 61000-4-2)
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- EPを備えた40ピンTQFNパッケージ(6mm × 6mm)
- AEC-Q100およびAEC-Q006認定
MAX77958EVKIT-3S6 Evaluation Kit for the MAX77958, MAX77961
The MAX77958 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB)...
MAX77958EVKIT-2S6 Evaluation Kit for the MAX77958, MAX77961
The MAX77958 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB)...
MAX16984AEVKIT MAX16984Aの評価キット
The MAX16984A evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX16984A automotive high-current, high-e...
MAX16984A Automotive High-Current Step-Down Converter with USB Protection/Host Charger Adapter Emulator
The MAX16984A combines a 5V automotive-grade step-down converter capable of driving up to 3.0A, ...
MAX20461A 車載高電流ステップダウンコンバータ、USB-C保護/ホストチャージャ内蔵
MAX20461は、車載USB 2.0ホストアプリケーション用に、3A高効率、車載グレード、ステップダウンコンバータ、USB Type-C/BC1.2ホストチャージャアダプタエミュレータ、およ...
- カーバッテリからポータブル機器への直接給電を実現するワンチップType-Cソリューション
- MAX20461:VCONN保護を備えたUSB Type-C準拠DFPコントローラ
- MAX20461A:USB Type-C準拠DFPコントローラ
- 1GHz帯域幅のUSB 2.0データスイッチ
- 入力電圧:4.5V~28V (40Vロードダンプ)、同期整流バックコンバータ
- 出力能力:5V~7V、3A
- ポータブル機器に最適なUSB充電および通信
- ユーザー設定が可能な電圧利得によって出力を調整、最大500mΩのケーブル抵抗に対応
- ユーザー設定が可能なUSB電流制限
- USB3アプリケーション用のType-Cケーブル方向インジケータ
- Apple®およびSamsung®専用チャージャ終端抵抗内蔵
- USB BC1.2 CDPおよびDCPモードに対応
- 中国のYD/T 1591-2009に対応
- USB On-the-Go仕様およびApple CarPlay®に対応
- 低ノイズ機能によってAM帯域やポータブル機器への干渉を防止
- 固定周波数動作:275kHz~2.2MHz
- 無負荷時の固定PWMオプション
- スペクトラム拡散によってEMIを低減
- 周波数同期用SYNC入出力
- 堅牢な設計によって車載環境での車載システムおよびポータブル機器の安全を維持
- VBUS、HVD±端子のバッテリへの短絡保護
- CC1およびCC2の過渡耐性:20V
- I2Cバスを介した高度な診断機能
- ±25kV気中/±8kV接触ISO 10605 (330pF、2kΩ)*
- ±15kV気中/±8kV接触IEC 61000-4-2 (150pF、330Ω)*
- ±15kV気中/±8kV接触(330pF、330Ω)*
- 過熱保護、警告、および自律的電流フォールドバック
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃

MAX77958 スタンドアロンUSB Type-CおよびUSB Power Deliveryコントローラ
MAX77958は、USB Type-C CC検出およびPower Delivery (PD)プロトコルを実装するための堅牢なソリューションです。このデバイスは、接続されたアクセサリーや機器を...
- カスタマイズ可能なファームウェア
- USB準拠のデフォルトのエンベデッドフェームウェア
- イベントに対するカスタマイズ可能なアクションに対応
- ファームウェアのアップデートによって将来の仕様改訂に対応
- USB Type-C対応およびUSB-PD対応
- USB Type-Cバージョン1.3およびPD3.0準拠
- モード設定:シンク/ソース/デュアルロールポート
- プログラマブルパワーサプライ(PPS)シンク対応
- 高速ロールスワップ(FRS)初期シンク対応
- ケーブル方向およびパワーロール検出
- OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
- Try.SNK状態対応
- オーディオおよびデバッグアクセサリシンク/ソースモード
- BC1.2旧来/独自充電検出対応
- D+/D-スイッチ内蔵
- 水分検出/腐食防止
- 高電圧VBUS (28V)
- CC端子のVBUSへの短絡保護(22V)
- デッドバッテリ対応
- SYSおよびVBUSからのデュアル電源入力
- I2Cで設定可能な設定
- I2Cマスターによって外部チャージャまたは直接充電ICを制御
- 9つの設定可能なGPIO (GPIO6はSID用)
- SuperSpeedマルチプレクサ/検出/IRQ
- 外部スイッチまたはデバイスのEN/DISABLE
- 6 × 5ピンWLPパッケージ(0.5mmピッチ)
MAX20037EVKIT MAX20037の評価キット
MAX20037の評価キット(EVキット)は、USB保護/ホストチャージャアダプタエミュレーション内蔵の車載用高電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX20037を実証します。 このIC...
- 設定可能な充電検出モード
- USB-IF BC1.2 CDP、DCP
- Apple 2.4A、1.0A
- 中国のYD/T1591-2009充電仕様
- 内蔵DC-DCコンバータ(275kHz~2.2MHz)による自動的なUSB電圧調整
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
MAX20038EVKIT MAX20038の評価キット
MAX20038の評価キット(EVキット)は、USB保護およびホストチャージャアダプタエミュレーション内蔵の車載用高電流、高効率ステップダウンDC-DCコンバータのMAX20038を実証します...
- 設定可能な充電検出モード
- USB-IF BC1.2 CDP、DCP
- Apple 2.4A、1.0A
- 中国のYD/T1591-2009充電仕様
- 内蔵DC-DCコンバータ(275kHz~2.2MHz)による自動的なUSB電圧調整
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
MAX25430AEVKIT MAX25430の評価キット
The MAX25430 EVKIT and collateral provides a convenient platform to the design engineer for rapi...

MAX25430 車載100W USB-PDバックブーストポートコントローラおよびプロテクタ
MAX25430は、USBホストまたはDFPアプリケーション用に、最大5.0Aを駆動可能な車載グレードのバックブーストコントローラ、USB-PDアナログフロントエンド(AFE)、旧来のUSB充...
- TCPCI規格のUSB-PD PHYによってハブIC、MCU、またはSOCなどの任意の低コストI2Cマスターとの使用が可能(MAX25430B)
- グランドオフセット調整されたBMC PHYによって最大の信号対ノイズ比を実現
- 外部USB-PDコントローラを保護するための非TCPCバージョンを提供(MAX25430A)
- 外部Hブリッジ用のバックブーストコントローラ内蔵
- 入力動作範囲:4.5V~36V
- 固定PDO:5V、9V、15V、20V、最大5.0A
- スイッチング周波数:220kHz、300kHz、または400kHz
- 外部周波数同期およびスペクトラム拡散によるEMI低減
- 内蔵されたユーザー設定可能なバックブースト出力電圧によって最大500mΩのケーブル抵抗を調整
- 最高の性能、安全性、および最低コストの搭乗者ケーブルシールドのバッテリへの短絡保護
- 短絡電流を最小化する小型、単一FETソリューション
- 保護を備えた3.0V~5.5V 1Wスマート、高信頼性VCONNスイッチ内蔵
- HVD+、HVD-、HVCC1、HVCC2の24V保護内蔵
- BC1.2、Apple CarPlay、MFi R33、およびOTGを含む旧来のUSB 2.0充電対応内蔵
- ESD保護内蔵:±15kV気中放電、±8kV接触放電(ISO 10605、およびIEC 61000-4-2)
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- EPを備えた40ピンTQFNパッケージ(6mm × 6mm)
- AEC-Q100およびAEC-Q006認定