フォルト保護RS-485/RS-422トランシーバ

マキシムは、データ端子において最大±80VのDC電圧に耐えうるフォルト保護RS-485/RS-422トランシーバを提供しています。これによって業界で最も堅牢なトランシーバとなり、車載、トラック、HVAC、および産業アプリケーションに最適です。

主要パラメータ別 

最大±80Vのフォルト保護 最大±80Vのフォルト保護 最大±60Vのフォルト保護 フォルト保護RS-485/RS-422トランシーバ