ESD保護RS-232

マキシムは、ダイオード、TransZorb®、およびコンデンサを不要にすることでコストおよび基板スペースを削減する、ESD保護を内蔵したRS-232トランシーバを提供しています。

主要パラメータ別 

デュアル電源 = ±12V デュアル電源 = ±7.5V デュアル電源 = ±5V 単一電源 = +5V 単一電源 = +3.3V 単一電源 = +2.5V ESD保護RS-232