コントローラエリアネットワーク(CAN)は2線式、ハーフデュプレックス、高速シリアルネットワークで、通常はシステムマイクロコントローラに負荷をかけずにネットワークノード間の通信を提供するために使用されます。CANは第2層(プロトコルおよび物理層の定義)の実装で、電磁干渉によって発生する伝送エラーを検出および訂正することができます。CANトランシーバは、CANプロトコルコントローラとCANバスラインの物理的ワイヤの間のインタフェースを行います。
マキシムの高速および低速コントローラエリアネットワークトランシーバは、内部絶縁、高ESD、および高フォルト保護を内蔵し、ISO 11898規格によって規定された付加価値機能を備えています。マキシムのCAN ICは、保護の内蔵によってより堅牢な通信を実現し、高ESD保護によって多様なアプリケーションのCANバス接続に対応します。厳格なフォルト保護を必要としないアプリケーションに対応するために低電圧CANトランシーバが提供され、産業、通信、および計装アプリケーション用に活線挿抜可能なCANトランシーバが提供されています。
注目ビデオ
技術資料
人気の技術資料を見る:
技術資料