MAXREFDES36

MAXREFDES36#: IO-Link 16チャネルデジタル入力ハブ


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

Maxim’s MAXREFDES36# reference design is an IO-Link, low-power, 16-channel digital input hub compliant with IEC 61131-9. It contains two octal digital input serializers, an IO-Link transceiver and efficient step-down converter. The entire design fits in a standard DIN rail printed circuit board (PCB) holder.

More information ›

技術資料

カタログ 6363 IO-Link Device Transceivers
信頼性レポートをリクエスト: MAXREFDES36 
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
MAX33072E
+3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half-Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

  • Integrated Protection for Robust Communication
  • High-Performance Transceiver Enables Flexible Designs

MAX33073E
+3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half-Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

  • Integrated Protection for Robust Communication
  • High-Performance Transceiver Enables Flexible Designs

MAX22088
ホームバスシステム(HBS)対応トランシーバ

  • 高集積によって部品数および実装面積を削減
  • 設定自由度によって柔軟な設計を実現
  • 内部保護によって堅牢な通信を実現

MAX14829
低電力IO-Linkデバイストランシーバ、デュアルドライバ内蔵

  • 低消費電力によって小型センサーのサーマルフットプリントを削減
  • 設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
  • 選択可能なドライバ内蔵保護によって堅牢な通信を実現

種類 ID タイトル
カタログ 6363 IO-Link Device Transceivers
種類 ID タイトル
システムボード6598MAXREFDES165# Four-Channel IO-Link Master