先頭に戻る

Shield Evaluation Kit for the MAX33071E/MAX33070E

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

簡易ブロック図

技術資料

データシート Shield Evaluation Kit for the MAX33071E/MAX33070E Apr 23, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Easy Evaluation of the MAX33071E
  • I/O Interface Compatibility from 1.71V to 5.5V
  • Proven PCB Layout
  • Mbed™/Arduino® Platform Compatible
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 農業および重機
  • エレベーター制御
  • ホームおよびビルオートメーション
  • HVAC
  • 産業オートメーション機器
  • モーションコントローラ
  • 電源およびUPS

説明

The MAX33071E Shield evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB) that demonstrates the functionality of the MAX33071E half-duplex RS-485 transceiver, with ±65V fault protection, extended ±40V common-mode range, and ±40kV ESD Human Body Model (HBM) for A, B data lines. The EV kit features a digital isolator, which is used as a level translator between the RS-485 transceiver and the controller interface.

簡易ブロック図

MAX33071ESHLD: Board Photo MAX33071ESHLD: Board Photo Zoom icon

技術資料

データシート Shield Evaluation Kit for the MAX33071E/MAX33070E Apr 23, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。