MAX33054ESHLD

MAX33054Eの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX33054Eシールドは、拡張コモンモード入力範囲と±25kV ESDヒューマンボディモデル(HBM)によってフォルト保護されたコントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX33054Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このシールドはデジタルアイソレータを備え、(コントローラとトランシーバ間の)レベルトランスレータとして使用され、1.71V~5.5V電源で動作します。

主な特長

  • 内部保護によって堅牢性を向上
    • CANHとCANLのフォルト耐性:±65V
    • ESD保護:±25kV HBM (ヒューマンボディモデル)
    • 拡張コモンモード入力範囲(CMR):±25V
    • トランスミッタのドミナントタイムアウトによってCANバスのロックアップを防止
    • 短絡保護
    • サーマルシャットダウン
  • 柔軟な設計オプションを提供するMAX33054E
    • 低電流モード、低速スルーレート、通常動作モードを設定するSTBY入力
    • ロジック電源(VL)範囲:1.62V~3.6V
  • 高速動作:最大2Mbps
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃、8ピンSOICパッケージ

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX33054ESHLD 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート

ツールおよびモデル

  • MAX33054ESHLD ODB Files
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX22026
    Compact, Isolated, Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with AutoDirection Control

    • High-Level Integration Reduces Overall Solution Size
    • Integrated Protection Ensures Robust Communication
    • Enables Flexible System Design

    MAX22025
    Compact, Isolated, Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with AutoDirection Control

    • High-Level Integration Reduces Overall Solution Size
    • Integrated Protection Ensures Robust Communication
    • Enables Flexible System Design

    MAX22027
    Compact, Isolated, Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with AutoDirection Control

    • High-Level Integration Reduces Overall Solution Size
    • Integrated Protection Ensures Robust Communication
    • Enables Flexible System Design

    MAX22028
    Compact, Isolated, Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with AutoDirection Control

    • High-Level Integration Reduces Overall Solution Size
    • Integrated Protection Ensures Robust Communication
    • Enables Flexible System Design

    MAX22520
    One-Time Programmable (OTP) Industrial Sensor Output Driver

    • High Configurability Supports a Wide Range of Sensor Designs
    • Robust Design for Harsh Industrial Environments
    • Small Form Factor for Compact Designs

    MAX22515
    IO-Linkトランシーバ、保護内蔵

    • 高い設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
    • 内部保護によって堅牢なシステムを実現
    • 小型設計用に最適化

    MAX22503E
    100Mbpsフルデュプレックス3V/5V RS-485/RS-422トランシーバ、高EFT耐性

    • 高速動作
    • 内部保護によって堅牢性を向上
    • 各種のアプリケーションに対応する柔軟性