先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX33041E

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX33041E Oct 05, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Easy Evaluation of the MAX33041E
  • I/O Interface Compatibility from 1.71V to 5.5V
  • Proven PCB Layout
  • Mbed™/Arduino® Platform Compatible
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • ビルオートメーション
  • 産業用ドローン
  • 産業用機器
  • 計測
  • モータ制御
  • サービスおよび教育用ロボット

説明

The MAX33041E shield is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB) that demonstrates the functionality of the MAX33041E controller area network (CAN) transceiver with ±40V fault protection, extended ±25V common-mode input range, and ±40kV ESD Human Body Model (HBM). The shield features a digital isolator, which is used as a level translator between the CAN transceiver and the controller interface.

簡易ブロック図

MAX33041ESHLD: Board Photo MAX33041ESHLD: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX33041E Oct 05, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。