先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX33040E

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX33040E Jan 04, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Easy Evaluation of the MAX33040E
  • I/O Interface Compatibility from 1.71V to 5.5V
  • Proven PCB Layout
  • Mbed™/Arduino® Platform +
  • Fully Assembled and Tested

    アプリケーション/用途

    説明

    The MAX33040E shield evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB) that demonstrates the functionality of the MAX33040E controller area network (CAN) transceiver with ±40V fault protection extended ±25V common-mode input range and ±40kV ESD human body model (HBM). The EV kit features a digital isolator, which is used as a level translator between the CAN transceiver and the controller interface.

    簡易ブロック図

    MAX33040ESHLD:ボード写真 MAX33040ESHLD:ボード写真 Zoom icon

    Technical Docs

    データシート Evaluation Kit for the MAX33040E Jan 04, 2021

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。