先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
技術資料
データシート | MAX3232PMB1ペリフェラルモジュール | May 14, 2012 | |
ユーザーガイド | Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys3 | ||
カタログ | マキシムのアナログエッセンシャルコレクション | ||
ユーザーガイド | Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard |
主な特長
- トランスミッタ出力とレシーバ入力を±15kVまで保護
- RS-232 DCEを実装
- 3.3Vの単一電源で真のRS-232レベル
- 6ピンPmod対応コネクタ(Pmodインタフェースタイプ4 UART)
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動機器
- プリンタ、PC、コンピュータ
- 高速試作
- XDSLモデム
説明
MAX3232PMB1ペリフェラルモジュールは、真のRS-232トランシーバのMAX3232EをUART通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、2つのレシーバと2つのトランスミッタを備え、これらを使用して、RS-232データ送信/受信チャネルやオプションのCTSおよびRTSハンドシェイクを実装します。RS-232側の入力/出力レベルは、デュアルチャージポンプを内蔵して達成された、真のRS-232です。
MAX3232E ICの動作についての詳細は、このICのデータシートを参照してください。
MAX3232E ICの動作についての詳細は、このICのデータシートを参照してください。
技術資料
データシート | MAX3232PMB1ペリフェラルモジュール | May 14, 2012 | |
ユーザーガイド | Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys3 | ||
カタログ | マキシムのアナログエッセンシャルコレクション | ||
ユーザーガイド | Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard |