MAX3223EEVKIT

MAX3223Eの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3223Eの評価キット(EVキット)は、AutoShutdownを備えた、1µA消費電流、1Mbps、3.0V~5.5V、RS-232トランシーバのMAX3223Eを評価するための実証済みデザインを提供します。

MAX3223EのEVキットのPCBには、MAX3223EEUP+が実装されて提供されます。

主な特長

  • 単一電源動作
  • 6ピン信号ヘッダ
  • DCE接続のDB9ソケット
  • ディジタルループバック
  • RS-232ループバック
  • ハードウェアハンドシェイクループバック
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動機器
  • 携帯電話
  • ハンドヘルド機器
  • ノートブック、サブノートブック、およびパームトップコンピュータ
  • 周辺機器
  • プリンタ
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
MAX22515
IO-Linkトランシーバ、保護内蔵

  • 高い設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
  • 内部保護によって堅牢なシステムを実現
  • 小型設計用に最適化

MAX22503E
100Mbpsフルデュプレックス3V/5V RS-485/RS-422トランシーバ、高EFT耐性

  • 高速動作
  • 内部保護によって堅牢性を向上
  • 各種のアプリケーションに対応する柔軟性