MAX3162EVKIT

MAX3162の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3162の評価キット(EVキット)は、設定可能なRS-232/RS-485/422マルチプロトコルトランシーバのMAX3162を評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX3162のEVキットは、RS-232からRS-485/RS-422へのコンバータ、および/またはRS-485/RS-422からRS-232へのコンバータとして使用することができます。

MAX3162のEVキットのPCBには、MAX3162CAI+がインストールされています。

主な特長

  • 単一電源動作:3.0V~5.5V
  • RS-232をRS-485/RS-422に変換
  • RS-485/RS-422をRS-232に変換
  • RS-485ループバック
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 産業用制御
  • ネットワーキング
  • 周辺機器
  • POS端末
  • RS-232からRS-485へのインタフェース変換器
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
MAX33073E
+3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half-Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

  • Integrated Protection for Robust Communication
  • High-Performance Transceiver Enables Flexible Designs

MAX33072E
+3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half-Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

  • Integrated Protection for Robust Communication
  • High-Performance Transceiver Enables Flexible Designs

MAX22088
ホームバスシステム(HBS)対応トランシーバ

  • 高集積によって部品数および実装面積を削減
  • 設定自由度によって柔軟な設計を実現
  • 内部保護によって堅牢な通信を実現

MAX14829
低電力IO-Linkデバイストランシーバ、デュアルドライバ内蔵

  • 低消費電力によって小型センサーのサーマルフットプリントを削減
  • 設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
  • 選択可能なドライバ内蔵保護によって堅牢な通信を実現

MAX33011E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX33012E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX33014E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX33015E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告