MAX22515EVKIT

MAX22515の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX22515の評価キット(EVキット)は、評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、IO-Link®デュアルチャネルデバイストランシーバのMAX22515を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは、MAX22515の機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアを備えています。このEVキットは、USB-A-micro-Bケーブルを介してPCに接続します。

主な特長

  • IO-Link準拠デバイストランシーバ
  • I/OおよびI2Cインタフェース端子
  • Arduino®対応コネクタ
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 産業用センサー
  • IO-Linkマスター
  • IO-Linkセンサーおよびアクチュエータデバイス

ツールおよびモデル

  • MAX22515EVKIT ODB Files
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX33072E
    +3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half-Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

    • Integrated Protection for Robust Communication
    • High-Performance Transceiver Enables Flexible Designs

    MAX33073E
    +3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half-Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

    • Integrated Protection for Robust Communication
    • High-Performance Transceiver Enables Flexible Designs

    MAX22088
    ホームバスシステム(HBS)対応トランシーバ

    • 高集積によって部品数および実装面積を削減
    • 設定自由度によって柔軟な設計を実現
    • 内部保護によって堅牢な通信を実現

    MAX14829
    低電力IO-Linkデバイストランシーバ、デュアルドライバ内蔵

    • 低消費電力によって小型センサーのサーマルフットプリントを削減
    • 高い設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
    • 選択可能なドライバ内蔵保護によって堅牢な通信を実現

    MAX33014E
    +5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

    • 内蔵保護によって堅牢性を向上
    • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
    • フォルト検出および報告

    MAX33015E
    +5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

    • 内蔵保護によって堅牢性を向上
    • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
    • フォルト検出および報告

    MAX33011E
    +5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

    • 内蔵保護によって堅牢性を向上
    • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
    • フォルト検出および報告

    MAX33012E
    +5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

    • 内蔵保護によって堅牢性を向上
    • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
    • フォルト検出および報告

    MAX22026
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22027
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22028
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22026F
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22027F
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22025F
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22028F
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22025, MAX22025F
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22520
    ワンタイムプログラマブル(OTP)産業用センサー出力ドライバ

    • 高い設定自由度によって広範囲のセンサー設計に対応
    • 堅牢な設計によって過酷な産業環境に対応
    • 小型形状によって小型設計を実現