MAX22513EVKIT

MAX22513の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX22513の評価キット(EVキット)は、評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、DC-DCバックレギュレータ内蔵IO-Link®デバイストランシーバのMAX22513を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは、MAX22513の機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアを備えています。このEVキットは、USB-A-micro-Bケーブルを介してPCに接続します。

主な特長

  • IO-Link準拠デバイストランシーバ
  • I/O、I2C、およびSPIインタフェース端子
  • Arduino®対応コネクタ
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 産業用センサー
  • IO-Linkセンサーおよびアクチュエータデバイス
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
MAX22025
Compact, Isolated, Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with AutoDirection Control

  • High-Level Integration Reduces Overall Solution Size
  • Integrated Protection Ensures Robust Communication
  • Enables Flexible System Design

MAX22026
Compact, Isolated, Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with AutoDirection Control

  • High-Level Integration Reduces Overall Solution Size
  • Integrated Protection Ensures Robust Communication
  • Enables Flexible System Design

MAX22027
Compact, Isolated, Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with AutoDirection Control

  • High-Level Integration Reduces Overall Solution Size
  • Integrated Protection Ensures Robust Communication
  • Enables Flexible System Design

MAX22028
Compact, Isolated, Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with AutoDirection Control

  • High-Level Integration Reduces Overall Solution Size
  • Integrated Protection Ensures Robust Communication
  • Enables Flexible System Design

MAX22520
One-Time Programmable (OTP) Industrial Sensor Output Driver

  • High Configurability Supports a Wide Range of Sensor Designs
  • Robust Design for Harsh Industrial Environments
  • Small Form Factor for Compact Designs

MAX22515
IO-Linkトランシーバ、保護内蔵

  • 高い設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
  • 内部保護によって堅牢なシステムを実現
  • 小型設計用に最適化

MAX22503E
100Mbpsフルデュプレックス3V/5V RS-485/RS-422トランシーバ、高EFT耐性

  • 高速動作
  • 内部保護によって堅牢性を向上
  • 各種のアプリケーションに対応する柔軟性