先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX22025MAX22026MAX22027MAX22028MAX22025FMAX22026FMAX22027FMAX22028Fの評価キット Jun 19, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:3.3V
  • RS-485の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 絶縁耐圧:3500VRMS (60秒)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • HVAC
  • 産業オートメーション機器
  • プログラマブルロジックコントローラ
  • ユーティリティメータ

説明

MAX2202XEVKIT#評価キット(EVキット)は、AutoDirection内蔵絶縁型RS-485トランシーバのMAX22028の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を内蔵しています。

MAX2202XのEVキットには、出荷時にMAX22028が実装されています。このボードは、MAX22025~MAX22027およびMAX22025F~MAX22028Fの評価にも使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX22025MAX22026MAX22027MAX22028MAX22025FMAX22026FMAX22027FMAX22028Fの評価キット Jun 19, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。