MAX149X2EVKIT

MAX14940/MAX14943/MAX14946/MAX14949の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX149X2の評価キット(EVキット)は、絶縁型RS-485/PROFIBUSトランシーバのMAX14943の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3Vの単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を実装しています。

MAX149X2のEVキットは、MAX14943GWE+が出荷時に実装されていますが、ピン互換のMAX14940、MAX14946、およびMAX14949 ICの評価にも使用することができます。

主な特長

  • 単一電源動作:3.3V
  • RS-485/PROFIBUSの評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 5000VRMS絶縁:60秒
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

アプリケーション/用途

  • HVAC
  • 産業オートメーション機器
  • パワーメータ
  • プログラマブルロジックコントローラ
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
MAX33011E
+5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±40kV ESD Protection

  • Integrated Protection Increases Robustness
  • Family Provides Flexible Design Options
  • Fault Detection and Reporting

MAX33012E
+5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±40kV ESD Protection

  • Integrated Protection Increases Robustness
  • Family Provides Flexible Design Options
  • Fault Detection and Reporting

MAX33014E
+5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±40kV ESD Protection

  • Integrated Protection Increases Robustness
  • Family Provides Flexible Design Options
  • Fault Detection and Reporting

MAX33015E
+5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±40kV ESD Protection

  • Integrated Protection Increases Robustness
  • Family Provides Flexible Design Options
  • Fault Detection and Reporting

MAX22028
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22027F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22028F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22025F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22026
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22026F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22027
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22025, MAX22025F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22520
ワンタイムプログラマブル(OTP)産業用センサー出力ドライバ

  • 高い設定自由度によって広範囲のセンサー設計に対応
  • 堅牢な設計によって過酷な産業環境に対応
  • 小型形状によって小型設計を実現

MAX22515
IO-Linkトランシーバ、保護内蔵

  • 高い設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
  • 内部保護によって堅牢なシステムを実現
  • 小型設計用に最適化