MAX148X2EVKIT

MAX14853/MAX14855/MAX14857およびMAX14859の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX148X2の評価キット(EVキット)は、絶縁型RS-485/RS-422トランシーバのMAX14855の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、3.3Vの単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を実装しています。

MAX148X2EVKITは、MAX14853、MAX14857、およびMAX14859の評価にも使用することができます。

主な特長

  • 単一電源動作:3.3V
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 2750VRMS絶縁:60秒
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • HVAC
  • 産業オートメーション機器
  • パワーメータ
  • プログラマブルロジックコントローラ

ツールおよびモデル

  • MAX148X2EVKITガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX33011E
    +5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±40kV ESD Protection

    • Integrated Protection Increases Robustness
    • Family Provides Flexible Design Options
    • Fault Detection and Reporting

    MAX33012E
    +5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±40kV ESD Protection

    • Integrated Protection Increases Robustness
    • Family Provides Flexible Design Options
    • Fault Detection and Reporting

    MAX33014E
    +5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±40kV ESD Protection

    • Integrated Protection Increases Robustness
    • Family Provides Flexible Design Options
    • Fault Detection and Reporting

    MAX33015E
    +5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±40kV ESD Protection

    • Integrated Protection Increases Robustness
    • Family Provides Flexible Design Options
    • Fault Detection and Reporting

    MAX22028
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22027F
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22028F
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22025F
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22026
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22026F
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22027
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22025, MAX22025F
    小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

    • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
    • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • 柔軟なシステム設計を実現

    MAX22520
    ワンタイムプログラマブル(OTP)産業用センサー出力ドライバ

    • 高い設定自由度によって広範囲のセンサー設計に対応
    • 堅牢な設計によって過酷な産業環境に対応
    • 小型形状によって小型設計を実現

    MAX22515
    IO-Linkトランシーバ、保護内蔵

    • 高い設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
    • 内部保護によって堅牢なシステムを実現
    • 小型設計用に最適化