先頭に戻る

製品の詳細

MAX14880の評価キット(EVキット)は、絶縁型CANトランシーバのMAX14880の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を実装しています。

MAX14880EVKITは、MAX14878およびMAX14879の評価に使用することもできます。

主な機能

  • 3.3V単一電源で動作
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 絶縁耐圧:5000VRMS、60秒
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX14878/MAX14879/MAX14880の評価キット Oct 19, 2017

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

シミュレーションモデル

MAX14880EVKIT ODB ファイル

ダウンロード

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • 3.3V単一電源で動作
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 絶縁耐圧:5000VRMS、60秒
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

説明

MAX14880の評価キット(EVキット)は、絶縁型CANトランシーバのMAX14880の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を実装しています。

MAX14880EVKITは、MAX14878およびMAX14879の評価に使用することもできます。

技術資料

データシート MAX14878/MAX14879/MAX14880の評価キット Oct 19, 2017

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。