MAX14828EVKIT

MAX14828の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14828の評価キット(EVキット)は、IO-Link®デバイストランシーバのMAX14828を評価する完全実装および試験済み回路基板のMAX14828評価ボードで構成されます。

主な特長

  • IO-Link準拠デバイストランシーバ
  • IOおよびSPIインタフェース端子
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 産業用センサー
  • IO-Linkセンサーおよびアクチュエータ
  • セーフティアプリケーション

ツールおよびモデル

  • MAX14828EVKIT ODB ファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX22515
    IO-Linkトランシーバ、保護内蔵

    • 高い設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
    • 内部保護によって堅牢なシステムを実現
    • 小型設計用に最適化

    MAX22503E
    100Mbpsフルデュプレックス3V/5V RS-485/RS-422トランシーバ、高EFT耐性

    • 高速動作
    • 内部保護によって堅牢性を向上
    • 各種のアプリケーションに対応する柔軟性