MAX14827EVKIT

MAX14827の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14827の評価ボードからなるMAX14827の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み回路ボードで、IO-Link®デバイストランシーバのMAX14827を評価します。

このEVキットはスタンドアロンボードとして、または簡易ソフトウェア評価用のmbedボードとともに動作するように設計されています。

MAX14827EVKITの写真 MAX14827EVKITの写真 拡大表示+

主な特長

  • IO-Link準拠デバイストランシーバ
  • IOおよびSPI™インタフェース端子
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 産業用センサー
  • IO-Linkセンサーおよびアクチュエータ
  • セーフティアプリケーション
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
MAX22503E
100Mbps Full-Duplex 3V/5V RS-485/RS-422 Transceiver with High EFT Immunity

  • High-Speed Operation
  • Integrated Protection Increases Robustness
  • Flexibility for Many Different Applications


種類 ID PDF タイトル
ユーザーガイド 6248 Evaluating the MAX14827 with mbed User Guide