MAX14824EVKIT

MAX14824の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14824の評価キット(EVキット)は、MAX14824の評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、IO-Link®マスタートランシーバのMAX14824を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備えており、デバイスの各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、USB A-BケーブルでPCに接続されます。

主な特長

  • IO-Link対応マスタートランシーバ
  • IOおよびSPIインタフェース端子
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 24Vデジタル入出力
  • 高ポート数IO-Linkマスター
  • IO-Linkマスターコントローラ
  • PLCフィールドバスゲートウェイ
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
MAX33072E
+3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half-Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

  • Integrated Protection for Robust Communication
  • High-Performance Transceiver Enables Flexible Designs

MAX33073E
+3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half-Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

  • Integrated Protection for Robust Communication
  • High-Performance Transceiver Enables Flexible Designs

MAX22088
ホームバスシステム(HBS)対応トランシーバ

  • 高集積によって部品数および実装面積を削減
  • 設定自由度によって柔軟な設計を実現
  • 内部保護によって堅牢な通信を実現

MAX14829
低電力IO-Linkデバイストランシーバ、デュアルドライバ内蔵

  • 低消費電力によって小型センサーのサーマルフットプリントを削減
  • 設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
  • 選択可能なドライバ内蔵保護によって堅牢な通信を実現