MAX13487EEVKIT

MAX13487EおよびMAX13488Eの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX13487Eの評価キット(EVキット)は、ESD保護内蔵のハーフデュープレックスRS-485/RS-422 AutoDirection制御のトランシーバを搭載した完全実装および試験済みPCBです。このEVキット回路は、差動ドライバとレシーバを備えています。この回路のレシーバは、RS-485バス用の1/4ユニット負荷で、最大500kbpsで通信可能です。このEVキット回路によって、MAX13487EのAutoDirectionと低減されたドライバスルーレート機能が検証されます。このEVキットは、最大16Mbpsで通信可能なMAX13488E ICの評価にも使用することができます。

トランシーバ回路の電源は、HブリッジDC-DCコンバータのMAX256によって供給され、MAX256は、RS-485/RS-422回路のMAX13487Eの絶縁部分に給電します。入力リップル電流と放射ノイズは、Hブリッジ設計によって最小限に抑えられています。絶縁型HブリッジDC-DCコンバータは、420kHzで動作します。このEVキット回路への入力電源は、+5V DC電源によって供給することができます。

DC-DCコンバータ回路は、表面実装型トランスを使用し、ガルバニックアイソレーションと全波整流器を提供し、レギュレートされた+5VをMAX13487Eに供給します。低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータのMAX1659は、レギュレートされた出力と最大300mAの電流を供給します。堅牢な絶縁型RS-485/RS-422トランシーバ回路と電源に対し、出力電流制限とサーマルシャットダウンが提供されます。このトランシーバ回路、電源回路、およびPCBは、2500VRMSアイソレーション用に設計されています。

主な特長

  • MAX13487EのAutoDirection機能を検証
  • 2500VRMSアイソレーション用に設計
  • 1/4 RS-485ユニット負荷
  • 500kbpsハーフデュープレックスRS-485/RS-422通信
  • DC入力範囲:+5V
  • 絶縁型+5V出力
  • 中央タップの全波整流出力
  • スイッチング周波数:420kHz
  • 出力電流制限とサーマルシャットダウン
  • 低コストの内蔵FET Hブリッジ設計
  • MAX13488Eも評価可能(IC置換後)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 自動HVACシステム
  • 産業用制御
  • 産業用モータ駆動
  • 絶縁型RS-485インタフェース
  • ユーティリティメータ
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
MAX22503E
100Mbps Full-Duplex 3V/5V RS-485/RS-422 Transceiver with High EFT Immunity

  • High-Speed Operation
  • Integrated Protection Increases Robustness
  • Flexibility for Many Different Applications