MAX13235EEVKIT

MAX13234EおよびMAX13235Eの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX13235Eの評価キット(EVキット)は、低電圧インタフェースと強化されたESD (静電放電)保護を備えた3Mbps RS-232トランシーバのMAX13235Eを評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、20ピンTSSOPパッケージのMAX13235Eを検証します。また、MAX13235Eはエクスポーズドパッドを備えた20ピンTQFNパッケージでも提供されますが、そのパッケージはこのEVキットに対応していません。

MAX13235EのEVキットのPCBは、3MbpsデータレートバージョンのMAX13235EEUP+が実装されて提供されています。また、MAX13235EのEVキットはMAX13234E (250kbpsデータレートバージョン)の評価にも使用することができます。ピンコンパチブルのMAX13234EEUP+の評価には、そのデバイスの無料サンプルを請求してください。

主な特長

  • 3V~5.5Vの単一電源動作
  • RS-232データレート:3Mbps
  • 低電圧ロジックインタフェース
  • ディジタルループバック
  • RS-232ループバック
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
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
MAX22515
IO-Linkトランシーバ、保護内蔵

  • 高い設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
  • 内部保護によって堅牢なシステムを実現
  • 小型設計用に最適化

MAX22503E
100Mbpsフルデュプレックス3V/5V RS-485/RS-422トランシーバ、高EFT耐性

  • 高速動作
  • 内部保護によって堅牢性を向上
  • 各種のアプリケーションに対応する柔軟性