MAX13175EEVKIT

MAX13171E、MAX13173E、およびMAX13175Eの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX13171E/MAX13173E/MAX13175Eの評価キット(EVキット)は、マルチプロトコルクロック/データトランシーバのMAX13171E、制御トランシーバのMAX13173E、およびケーブル終端のMAX13175Eの各チップを組み合わせています。このチップセットは、完全ソフトウェア選択可能マルチプロトコルのデータ端末機器(DTE)またはデータ通信機器(DCE)インタフェースポートを構成し、V.28 (RS-232)、V.10 (RS-423)、V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)、およびV.35プロトコルをサポートします。内蔵のチャージポンプによって、このEVキットは3.3V~5.5Vの単一電源で動作可能です。

このEVキットは、チップセットのフロースルーのピン配置を活用するように設計されています。このEVキットは、40ピンヘッダ(ロジック信号)、メスDB25コネクタ(プロトコル信号)、3つのSMAコネクタ(高速ロジック信号)、および高速データ信号(ロジックおよびプロトコル信号)の測定用のスコーププローブコネクタを備えています。

主な特長

  • 設定可能なトランシーバサポート
    • V.28 (RS-232)
    • V.10 (RS-423)
    • V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、およびX.21)
    • V.35
  • 真のフェイルセーフレシーバ入力
  • プログラマブルケーブル終端(MAX13175E)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • CSUおよびDSU
  • データネットワーキング
  • データルータ
  • データスイッチ
  • PCIカード
  • 電気通信機器
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
MAX33073E
+3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half-Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

  • Integrated Protection for Robust Communication
  • High-Performance Transceiver Enables Flexible Designs

MAX33072E
+3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half-Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

  • Integrated Protection for Robust Communication
  • High-Performance Transceiver Enables Flexible Designs

MAX22088
Home Bus System (HBS) Compatible Transceiver

  • High Integration Reduces BOM and Footprint
  • Configurability Enables Flexible Design
  • Integrated Protection for Robust Communication

MAX14829
低電力IO-Linkデバイストランシーバ、デュアルドライバ内蔵

  • 低消費電力によって小型センサーのサーマルフットプリントを削減
  • 高い設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
  • 選択可能なドライバ内蔵保護によって堅牢な通信を実現

MAX33011E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX33012E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX33014E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX33015E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX22028
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22027F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22028F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22025F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22026
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22026F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22027
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22025, MAX22025F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22520
ワンタイムプログラマブル(OTP)産業用センサー出力ドライバ

  • 高い設定自由度によって広範囲のセンサー設計に対応
  • 堅牢な設計によって過酷な産業環境に対応
  • 小型形状によって小型設計を実現