製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。
MAX13054Aシールドは、拡張コモンモード入力範囲と25kV ESDヒューマンボディモデル(HBM)によってフォルト保護されたコントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX13054Aの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このシールドはデジタルアイソレータを備え、CANバスとコントローラインタフェース間のレベルトランスレータとして使用され、1.71V~5.5V電源の範囲で動作します。
デバイス | ウェハープロセス | プロセス技術 | サンプルサイズ | 不合格 | FIT (25°C) | FIT (55°C) |
注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。