MAX13053AESHLD

MAX13053Aの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX13053Aシールドは、拡張コモンモード入力範囲と±25kV ESDヒューマンボディモデル(HBM)によってフォルト保護されたコントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX13053Aの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このシールドはデジタルアイソレータを備え、(コントローラとトランシーバ間の)レベルトランスレータとして使用され、1.71V~5.5V電源の範囲で動作します。

主な特長

  • 内部保護によって堅牢性を向上
    • CANHとCANLのフォルト耐性:±65V
    • ESD保護:±25kV HBM (ヒューマンボディモデル)
    • 拡張コモンモード入力範囲(CMR):±25V
    • トランスミッタのドミナントタイムアウトによってCANバスのロックアップを防止
    • 短絡保護
    • サーマルシャットダウン
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
    • サイレントモードによってトランスミッタをイネーブル/ディセーブル
    • ロジック電源(VL)範囲:1.62V~5.5V
  • 高速動作:最大2Mbps
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃、8ピンSOICパッケージ

アプリケーション/用途

  • ビルオートメーション
  • ドローン
  • 産業用オートメーション
  • 計測
  • モータ制御
  • プログラマブルロジックコントローラ
  • スマートグリッド機器
信頼性レポートをリクエスト: MAX13053AESHLD 
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
MAX33073E
+3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half-Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

  • Integrated Protection for Robust Communication
  • High-Performance Transceiver Enables Flexible Designs

MAX33072E
+3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half-Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

  • Integrated Protection for Robust Communication
  • High-Performance Transceiver Enables Flexible Designs

MAX22088
ホームバスシステム(HBS)対応トランシーバ

  • 高集積によって部品数および実装面積を削減
  • 設定自由度によって柔軟な設計を実現
  • 内部保護によって堅牢な通信を実現

MAX14829
低電力IO-Linkデバイストランシーバ、デュアルドライバ内蔵

  • 低消費電力によって小型センサーのサーマルフットプリントを削減
  • 設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
  • 選択可能なドライバ内蔵保護によって堅牢な通信を実現

MAX33011E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX33012E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX33014E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX33015E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告