78Q8430STEM-DB

78Q8430 STEMのデモボードのユーザーマニュアル


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

78Q8430 STEMのデモボード(D8430T3B_STEM)は、10/100BASE-TX MAC+PHY ST Microelectronics STEMドーターカードのデザイン例です。このデモボードは、STi5100およびSTi5514の評価システムに直接差し込みます。ネットワーク接続は、フルデュプレックス動作性能を備えたシングルチップ自動検出自動スイッチング(自動ネゴシエーションまたはパラレル検出モード、およびAuto-MDIX) 10/100BASE-TX高速イーサネットトランシーバである78Q8430によって提供されています。このデバイスは、オーディオ/ビジュアル(A/V)およびセットトップボックス(STB)市場向けに設計されており、入手可能なA/VおよびSTBコアプロセッサと容易にインタフェースします。

78Q8430は、適用可能なIEEE®-802.3規格に準拠しています。MACおよびPHYの設定およびステータスレジスタはIEEE 802.3uの規定に従って提供されています。内蔵MACは、内蔵の32KBの送信および受信SRAM FIFOによってサポートされています。送信および受信キューの区分は、ソフトウェアを介して設定可能であるため、78Q8430を特定のアプリケーション用に調整することができます。このデバイスは、TCP-IPチェックサムおよびARCアドレス認識のためのハードウェアサポートを備えています。

主な特長

  • システムバスインタフェースはアクティブローのチップセレクトによって外付けメモリのように動作
  • リトルエンディアンとビッグエンディアン形式をサポートする構成可能なバスインタフェース
  • STi5100/5514動作用の非同期100 MHz (max)バスクロックをサポート
  • 32ビット、16ビット、および8ビット幅のデータバス形式をサポート
  • 設定データ用EEPROMインタフェース(オプション)
  • PHYステータス用の2つのプログラマブルLED出力
  • コモングランドプレーンを備えた+3.3V単一電源

アプリケーション/用途

  • デジタルビデオレコーダ/プレーヤー
  • 高画質1080p/1080i DTV
  • 高性能衛星、ケーブル、およびIPTVセットトップボックス
  • IP-PVRおよびビデオ分配システム
  • マルチメディア住居用ゲートウェイ
  • ルータおよびIAD
信頼性レポートをリクエスト: 78Q8430STEM-DB 
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX33072E
+3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half-Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

  • Integrated Protection for Robust Communication
  • High-Performance Transceiver Enables Flexible Designs

MAX33073E
+3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half-Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

  • Integrated Protection for Robust Communication
  • High-Performance Transceiver Enables Flexible Designs

MAX22088
Home Bus System (HBS) Compatible Transceiver

  • High Integration Reduces BOM and Footprint
  • Configurability Enables Flexible Design
  • Integrated Protection for Robust Communication

MAX14829
低電力IO-Linkデバイストランシーバ、デュアルドライバ内蔵

  • 低消費電力によって小型センサーのサーマルフットプリントを削減
  • 高い設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
  • 選択可能なドライバ内蔵保護によって堅牢な通信を実現

MAX33014E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX33015E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX33011E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX33012E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX22026
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22027
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22028
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22026F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22027F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22025F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22028F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22025, MAX22025F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22520
ワンタイムプログラマブル(OTP)産業用センサー出力ドライバ

  • 高い設定自由度によって広範囲のセンサー設計に対応
  • 堅牢な設計によって過酷な産業環境に対応
  • 小型形状によって小型設計を実現